Pubblica i tuoi prodotti
SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA  LEO-X818/08
SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA  LEO-X818/08
SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA  LEO-X818/08
    Goman

    SEGGIOLINO RIBALTABILE PER DOCCIA LEO-X818/08

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    Sedile ribaltabile in acciaio inox aisi304 per doccia, doghe in PPL - Serie Leonardo
    Voce di capitolato
    • sedile doccia ribaltabile con seduta in doghe in ppl nero, struttura in acciaio inox aisi304, tubo Ø25x2,0 mm. rivestito con materiale antiusura epossipoliestere colore nero opaco ral9005, vite a testa svasata Ø8. piastra di montaggio a parete realizzata in acciaio inox a 6 fori. dimensioni mm 360(l)x 370(p). CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacita' di carico 150kg. tipo Goman codice LEO-X818/08
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLEO-X818-35
    • Famiglia di prodottoFolding seat
    • Gruppo di famigliaLEX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815