Pubblica i tuoi prodotti
COPERCHIO SEDILE OP-D555/01
Goman

COPERCHIO SEDILE OP-D555/01

Coperchio sedile avvolgente per vasi OPEN con apertura - brevettato
Voce di capitolato
  • sedile con coperchio avvolgente con totale copertura del foro anteriore della ceramica brevetto europeo Goman, sedile con apertura frontale di mm 120, realizzato in duroplast. cerniere regolabili in acciaio inox. solo per vasi disabili in ceramica Goman serie Open. dimensioni mm 380(l) x 445(p) x 40(h). tipo Goman codice OP-D555/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOP-D555-01
  • Famiglia di prodottoWC seats
  • Gruppo di famigliaOP
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)445
Relativo a
  • Materiale principalePolyurea
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)2.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815