Pubblica i tuoi prodotti
BARRA RIBALTABILE ZB13/01
Goman

BARRA RIBALTABILE ZB13/01

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Barra ribaltabile cm. 80 con piastra lunga e frizione per bloccaggio verticale - Serie Classic antibatterico bianco
Voce di capitolato
  • barra di sicurezza ribaltabile, con movimento verticale e sistema antinfortunistico a frizione, costituita da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzata in acciaio tubo ø32x1,5 con trattamento anticorrosione e rivestita con materiale antiusura epossipoliestere (colore bianco ral9016: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman), rinforzo intermedio saldato, completa di: piastra lunga in acciaio inox aisi 430 a 4 fori per fissaggio a parete, perno di unione ø8, frizione in materiale sintetico termoplastico. dimensioni mm 800. CE dispositivo medicale, garanzia 10 anni. capacità di carico 150 kg. Tipo Goman codice ZB13/01
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoZB13-01
  • Famiglia di prodottoFolding and fixed bars
  • Gruppo di famigliaCLS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)215
  • Larghezza (mm)110
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioResina poliestere
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)3.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815