Pubblica i tuoi prodotti
SetUpIT

SetUpIT

A rotating recycling station which takes little space underneath your desk. Built on a rotating system with removable containers for paper and other materials. Comes in silver, black or white. Patented construction.
Voce di capitolato
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosetupit
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaRecycling
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)386
  • Larghezza (mm)255
  • Profondità (mm)290
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS