Pubblica i tuoi prodotti
Recycle Bin

Recycle Bin

2.8 su 5 stelle2.8(8 recensioni)

Recycle bins that stay in place and are easy to empty. The bins connect to each other as many as desired for recycling.

The Recycle Bins of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept seating series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Material: Powder coated steel (color of choice)

80-liter individual volume.

Internal container with handles for quick emptying.

Weighted bottom makes also one piece stable.

Standard recycling texts/icons: Glass, Paper, Trash

Custom color lids, text and icons on the lids available.

Voce di capitolato
  • Custom lids, any RAL color and custom icons can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA01A-4
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaRecycle Bin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)790
  • Larghezza (mm)210
  • Profondità (mm)540
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)50
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
  • Clasificazione IFCTerminale rifiuti
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descrizione Uniclass 2015Waste bins
  • Codice CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Numero OmniClass23-21 17 11
  • Titolo OmniClassInterior Waste Bins
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America