Pubblica i tuoi prodotti
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Porcelain tile, wood style. Available in five colors, three sizes and two different finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning and antibacterial properties available.

    Voce di capitolato
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAMBERWOOD
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaPorcelain tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)195
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704