Pubblica i tuoi prodotti
COVERLAM ESTATUARIO
COVERLAM ESTATUARIO
COVERLAM ESTATUARIO
COVERLAM ESTATUARIO
    Grespania

    COVERLAM ESTATUARIO

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, marble effect. The largest slab is 1000x3000 mm, two finishes and six different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Voce di capitolato
    • Finishes: Natural, Polished

      Formats: 1000x3000, 1200x2600, 1200x1200, 1000x1000, 600x1200, 500x1000 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCOVERLAM_ESTATUARIO
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaPorcelain tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)5.6
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317