Pubblica i tuoi prodotti
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, matte white finish, two reliefs with a design of soft waves (Bruselas and Gante) and a piece with effect plant design wallpaper (Charleroi). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Voce di capitolato
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFLANDES_REVESTIMIENTO
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaWall tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)450
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura