Pubblica i tuoi prodotti
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
MOMA
    Grespania

    MOMA

    Porcelain tile, cement style, four colors, four diferent sizes and two finishes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Voce di capitolato
    • Colours: Anthracite, Sand, Grey, Siena Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMOMA
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaPorcelain tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704