Pubblica i tuoi prodotti
Skate Cosmopolitan Piastra di azionamento
GROHE

Skate Cosmopolitan Piastra di azionamento

Con la piastra di azionamento Skate Cosmopolitan, GROHE, leader mondiale nel settore degli articoli idrosanitari, offre una tecnologia di sciacquo di assoluta avanguardia. Questa piastra di azionamento è il tocco finale perfetto per qualsiasi ambiente bagno dal carattere trendy e contemporaneo. Ha dimensioni normali (156 x 197 x 10 mm) e presenta una lucente finitura GROHE StarLight (cromo) di grande durata e facile da pulire. Ed è anche attenta all’ambiente! Il sistema Dual Flush consente di selezionare un volume di sciacquo di 3 o 6 litri (o 3 e 4,5 litri in alcuni corpi in ceramica) e di interrompere lo scarico premendo il pulsante piccolo. La tecnologia di scarico integrata GROHE EcoJoy riduce il consumo di acqua fino al 50%! L’installazione, che richiede la dima di ispezione standard, è semplice e non necessita di alcun attrezzo. Piastra di azionamento GROHE Skate Cosmopolitan: migliora la qualità del bagno con un mix equilibrato di stile sofisticato e grandi prestazioni
Voce di capitolato
  • per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in ABS con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico per cassette, Uniset e Rapid SL 130 mm di spessore per installazione con Rapid SLX dima di montaggio 66 791 da acquistare separatamente
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico38732000
  • Famiglia di prodottoSkate Cosmopolitan
  • Gruppo di famigliaSkate Cosmopolitan
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-05-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari