Pubblica i tuoi prodotti
Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm
Archiviato

Hollow Clay Infill Block for Steel Beams, 17 cm

The PROCERAN ceramic roof system covers the thicknesses of 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm and 25 cm, which facilitates the execution of an important range of forging thicknesses, where its mechanical characteristics and its weight, lower than that of other solutions, impact strongly on structural calculations, which leads to significant material and labor savings in the results of these calculations.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobovedilla-17_M-P
  • Famiglia di prodottoFloor slabs
  • Gruppo di famigliaBovedillas Iron Joist
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-09-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)165
  • Larghezza (mm)240
  • Profondità (mm)620
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)9.44
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Clasificazione IFCLastra
  • Nome UNSPSCCeramic blocks
  • Codice UNSPSC30131504
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Descrizione Uniclass 2015Clay blocks
  • Numero OmniClass23-13 21 00
  • Titolo OmniClassBlocks and Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction