Pubblica i tuoi prodotti
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right

    Built in bathtub, off set right

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB2082580
    • Famiglia di prodottoBuilt in bath
    • Gruppo di famigliaBuilt in bath
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1570
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs