Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Bathtub with full panel – 1700 x 700

Unique ref.: GB2117007417
Produttore: Gustavsberg
Famiglia prodotto: Bathtub
Gruppo prodotto: Bathtub
Larghezza (mm): 1700
Altezza (mm): 700
Profondità (mm): 420
Data di pubblicazione: 2019-06-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
Complete with front panel frame, fitted bottom valve and drain pipe
The front panel frame can be moved sideways or back to make room for wall-mounted pipework
Full-front panel features a slidable lower section to facilitate cleaning
Adjustable feet for a robust and stable tub – on uneven floors, too
Support handles and anti-slip bottom surface treatment available as options for a safer tub
Glazeplus available as an option for quick, eco-friendly cleaning

Bathtub with frame 1700 x 700 x 490
Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe
Adjustable feet for a robust and stable tub


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Vasche & Spa
Nome UNSPSC: Bathtubs
Codice UNSPSC: 30181501
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrizione: Baths
Numero OmniClass: 23-31 15 00
Titolo OmniClass: Bathtubs
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nome Valore
Colour White
Depth 420 mm
Height 490 mm
Installation Method With frame
Length 1700 mm
Material Steel
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1700 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour White
Material Steel

BIMobject®