Pubblica i tuoi prodotti
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico01800180
  • Famiglia di prodottoConcealed Basic set bath/shower mixers
  • Gruppo di famigliaHansgrohe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)147
  • Larghezza (mm)147
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numero OmniClass23-27 31 29 11
  • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures