Pubblica i tuoi prodotti
Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet

    Talis S Single lever kitchen mixer 290, pull-out spray, 2jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 04247000 Chrome - 04247800 Stainless Steel Optic Specification: • l-spout • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04247000
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaTalis S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)12.88
    • Larghezza (pollici)4.62
    • Profondità (pollici)11
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures