Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Shelf 500
hansgrohe

Rainfinity Shelf 500

Rainfinity Shelf 500
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844990 Polished Gold Optic - 26844700 Matt White - 26844670 Matt Black Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26844000
  • Famiglia di prodottoShelfs
  • Gruppo di famigliaRainfinity
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)28
  • Larghezza (mm)502
  • Profondità (mm)84
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC011163
  • Nome ETIMShelf
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems