Pubblica i tuoi prodotti
Talis Single lever kitchen mixer 230 Loop with pull-out spray
hansgrohe

Talis Single lever kitchen mixer 230 Loop with pull-out spray

Talis Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 04701255 Brushed Gold Optic - 04701345 Brushed Black Chrome - 04701005 Chrome - 04701805 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico04701005
  • Famiglia di prodottoKitchen mixers
  • Gruppo di famigliaTalis
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)16.12
  • Larghezza (mm)4.75
  • Profondità (mm)10.25
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)3.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets