Pubblica i tuoi prodotti
Bath spout
Bath spout
    hansgrohe

    Bath spout

    hansgrohe Bath spout
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13414000 Chrome - 13414340 Brushed Black Chrome Specification: • 1 function • with silencer • with escutcheon • projection 147 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 27,5 l/min • connection dimension: DN20
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13414000
    • Famiglia di prodottoBath fillers
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)68
    • Profondità (mm)159
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)701
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011421
    • Nome ETIMOutlet for sanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures