Pubblica i tuoi prodotti
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13902000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13902000
    • Famiglia di prodottoSiphons/Angle valves
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)81
    • Larghezza (mm)54
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)103
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Codice UNSPSC401425
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-27 37 00
    • Titolo OmniClassLiquid Traps
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING