Pubblica i tuoi prodotti
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
    hansgrohe

    Metris Select Single lever kitchen mixer 260

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 260, 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 14847000 Chrome - 14847800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 260 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico14847800
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaMetris Select
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)304
    • Larghezza (mm)139
    • Profondità (mm)118
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures