Pubblica i tuoi prodotti
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    hansgrohe

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15314180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15314180
    • Famiglia di prodottoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Gruppo di famigliaRainSelect
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord