Pubblica i tuoi prodotti
Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green
Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green

    Pulsify S Hand shower 105 1jet EcoSmart+
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 24121670 Matt Black - 24121000 Chrome - 24121700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 5,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24121XXX
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaPulsify Select
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)224
    • Larghezza (mm)105
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)239
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures