Pubblica i tuoi prodotti
Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 12,8 cm

hansgrohe Shower arm S 12,8 cm
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 24356003 Chrome - 24356703 Matt White - 24356673 Matt Black - 24356823 Brushed Nickel - 24356143 Brushed Bronze Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico24356AUS
  • Famiglia di prodottoShower arms
  • Gruppo di famigliahansgrohe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)88
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)128
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)571.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Oceania
Australia