Pubblica i tuoi prodotti
Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno
Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno
    hansgrohe

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26793000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower Croma 280 • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Massage spray, IntenseRain, SoftRain • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 10 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • mounting type: exposed installation • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length: 400 mm • swivelling shower arm • water connection: Isiflex shower hose 80 cm • connection dimension: DN15 • connection thread G ½ • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26793000
    • Famiglia di prodottoShower pipes universal
    • Gruppo di famigliaCroma Select S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1484
    • Larghezza (mm)378
    • Profondità (mm)539
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel