Pubblica i tuoi prodotti
FixFit Q Wall outlet with shower holder
FixFit Q Wall outlet with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Q Wall outlet with shower holder

    FixFit Q Wall outlet with shower holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26887001 Chrome - 26887671 Matt Black - 26887701 Matt White - 26887341 Brushed Black Chrome - 26887141 Brushed Bronze - 26887991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wall connector, escutcheon • version: plastic housing with internal water supply made of plastic • fixed holding position • for all Hansgrohe hand showers • for hoses with conical nut • material: plastic • with non-return valve • connection type: NPT ½, NPT ¾
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26887USA
    • Famiglia di prodottoShower support
    • Gruppo di famigliaFixFit Q
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)78
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)235
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010132
    • Nome ETIMHand shower holder
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures