Pubblica i tuoi prodotti
Shower arm 12.8 cm
Shower arm 12.8 cm
    hansgrohe

    Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27411000 Chrome - 27411340 Brushed Black Chrome - 27411430 Red - 27411450 White - 27411460 Grey - 27411480 Yellow - 27411820 Brushed Nickel - 27411840 Fine Brass - 27411880 Satin Chrome Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27411000
    • Famiglia di prodottoShower arms
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)88
    • Larghezza (mm)62
    • Profondità (mm)128
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)146.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures