Pubblica i tuoi prodotti
PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
    hansgrohe

    PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm

    PuraVida Overhead shower 400 1jet with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27437000 Chrome - 27437400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 391 x 261 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle (2 x 5°) adjustable • material spray disc: metal • spray disc surface in two variants: chrome or white • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 21 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27437400
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaPuraVida
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)119
    • Larghezza (mm)392
    • Profondità (mm)518
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures