Pubblica i tuoi prodotti
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)
    Logis Towel hook
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico40511000
    • Famiglia di prodottoHooks
    • Gruppo di famigliaLogis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)18
    • Larghezza (mm)18
    • Profondità (mm)42
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)129
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 27
    • Titolo OmniClassRobe Hooks
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings