Pubblica i tuoi prodotti
FixFit Wall outlet E with non-return valve
FixFit Wall outlet E with non-return valve
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet E with non-return valve

    FixFit Wall outlet E with non-return valve
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27458003 Chrome - 27458143 Brushed Bronze - 27458343 Brushed Black Chrome - 27458623 Oil Rubbed Bronze - 27458673 Matt Black - 27458703 Matt White - 27458823 Brushed Nickel - 27458833 Polished Nickel - 27458923 Rubbed Bronze - 27458933 Polished Brass Specification: • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27458003
    • Famiglia di prodottoWall outlet
    • Gruppo di famigliaFixfit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2.88
    • Larghezza (mm)2.38
    • Profondità (mm)1.5
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)150
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Oceania
    Australia