Pubblica i tuoi prodotti
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico28276003
  • Famiglia di prodottoShower hoses
  • Gruppo di famigliahansgrohe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)23
  • Larghezza (mm)23
  • Profondità (mm)1600
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011535
  • Nome ETIMShower hose
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Oceania