Pubblica i tuoi prodotti
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28631000 Chrome - 28631140 Brushed Bronze - 28631340 Brushed Black Chrome - 28631670 Matt Black - 28631700 Matt White - 28631820 Brushed Nickel - 28631880 Satin Chrome - 28631990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of metal
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28631000
    • Famiglia di prodottoWallbars
    • Gruppo di famigliaUnica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1008
    • Larghezza (mm)101
    • Profondità (mm)67
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures