Pubblica i tuoi prodotti
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    28739XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+

    Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28739000 Chrome - 28739670 Matt Black Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28739XXX
    • Famiglia di prodottoOverhead showers
    • Gruppo di famigliaActivera Q
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)295
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures