Pubblica i tuoi prodotti
Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
    hansgrohe

    Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland

    Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 32015000 Chrome Specification: • ComfortZone 80 • projection: 108 mm • spout height: 76 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32015000
    • Famiglia di prodottoBasin mixers
    • Gruppo di famigliaTalis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)168
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrizione Uniclass 2015Mixers
    • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures