Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Talis S Single lever kitchen mixer 170 32851000

Unique ref.: 32851000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Talis S
Gruppo prodotto: Kitchen mixers
Larghezza (mm): 52
Altezza (mm): 224
Profondità (mm): 266
Data di pubblicazione: 2019-03-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Talis S Single lever kitchen mixer 170

· ComfortZone 170
· swivel range 150°
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 16 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 2.06

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrizione: Sink taps
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures