Pubblica i tuoi prodotti
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41710000
    • Famiglia di prodottoSoap dishes /-basket
    • Gruppo di famigliaLogis Universal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)62
    • Larghezza (mm)226
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)441
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010557
    • Nome ETIMSoap holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dishes
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 11
    • Titolo OmniClassHand Soap Holders
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings