Pubblica i tuoi prodotti
Logis Universal Toothbrush tumbler
Logis Universal Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    Logis Universal Toothbrush tumbler

    Logis Universal Toothbrush tumbler
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41718000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41718000
    • Famiglia di prodottoTooth brush tumbler
    • Gruppo di famigliaLogis Universal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)99
    • Larghezza (mm)67
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)420
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010556
    • Nome ETIMToothbrush holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toothbrush holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings