Pubblica i tuoi prodotti
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder without cover

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)
    AddStoris Toilet paper holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 41771820 Brushed Nickel - 41771000 Chrome - 41771140 Brushed Bronze - 41771340 Brushed Black Chrome - 41771670 Matt Black - 41771700 Matt White - 41771990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41771XXX
    • Famiglia di prodottoRoll holders
    • Gruppo di famigliaAddStoris
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)77
    • Larghezza (mm)141
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)321
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit