Pubblica i tuoi prodotti
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
    hansgrohe

    Waste set push-open for basin and bidet mixers

    hansgrohe Waste set push-open for basin and bidet mixers
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 50100000 Chrome - 50100020 Polished Chrome - 50100130 Polished Bronze - 50100140 Brushed Bronze - 50100250 Brushed Gold Optic - 50100260 Brushed Chrome - 50100300 Polished Red Gold - 50100310 Brushed Red Gold - 50100330 Polished Black Chrome - 50100340 Brushed Black Chrome - 50100420 Platinum - 50100670 Matt Black - 50100700 Matt White - 50100800 Stainless Steel Optic - 50100810 Satinox - 50100820 Brushed Nickel - 50100830 Polished Nickel - 50100840 Fine Brass - 50100880 Satin Chrome - 50100930 Polished Brass - 50100950 Brushed Brass - 50100990 Polished Gold Optic Specification: • operation with pressure plug • for basins with overflow hole • drain plug material brass • connection dimension G 1¼ • with overflow
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico50100000
    • Famiglia di prodottoWaste systems washbasin
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)77
    • Larghezza (mm)63
    • Profondità (mm)63
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-19 31 17
    • Titolo OmniClassSanitary Room Units