Pubblica i tuoi prodotti
Design trap Flowstar
Design trap Flowstar
    hansgrohe

    Design trap Flowstar

    2.2 su 5 stelle2.2(6 recensioni)
    hansgrohe Design trap Flowstar
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 52100000 Chrome - 52100020 Polished Chrome - 52100130 Polished Bronze - 52100140 Brushed Bronze - 52100250 Brushed Gold Optic - 52100260 Brushed Chrome - 52100300 Polished Red Gold - 52100310 Brushed Red Gold - 52100330 Polished Black Chrome - 52100340 Brushed Black Chrome - 52100420 Platinum - 52100800 Stainless Steel Optic - 52100810 Satinox - 52100820 Brushed Nickel - 52100830 Polished Nickel - 52100840 Fine Brass - 52100880 Satin Chrome - 52100930 Polished Brass - 52100950 Brushed Brass - 52100990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico52100000
    • Famiglia di prodottoSiphons/Angle valves
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)328
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)645
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011344
    • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Codice UNSPSC401425
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-27 37 00
    • Titolo OmniClassLiquid Traps
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING