Pubblica i tuoi prodotti
Pipe trap standard model
hansgrohe

Pipe trap standard model

hansgrohe Pipe trap standard model
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico53002000
  • Famiglia di prodottoSiphons/Angle valves
  • Gruppo di famigliahansgrohe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)298
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC011344
  • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Codice UNSPSC401425
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
  • Numero OmniClass23-27 37 00
  • Titolo OmniClassLiquid Traps
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING