Pubblica i tuoi prodotti
Pipe trap easy to install
hansgrohe

Pipe trap easy to install

3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)
hansgrohe Pipe trap easy to install
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 53010000 Chrome - 53010330 Blue - 53010430 Red - 53010450 White - 53010460 Grey - 53010480 Yellow - 53010570 Green - 53010610 Black - 53010650 Aranja - 53010660 Porphyr - 53010800 Stainless Steel - 53010810 Satinox - 53010840 Fine Brass - 53010880 Satin Chrome - 53010920 n.a. - 53010990 n.a. Specification: • adjustment distance 30 - 120 mm • distance to wall 300 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico53010000
  • Famiglia di prodottoSiphons/Angle valves
  • Gruppo di famigliahansgrohe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAltro
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)352
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC011344
  • Nome ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Codice UNSPSC401425
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
  • Numero OmniClass23-27 37 00
  • Titolo OmniClassLiquid Traps
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING