Pubblica i tuoi prodotti
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60176XXX
    • Famiglia di prodottoFull pedestals
    • Gruppo di famigliaCapeTide Q
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)720
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)11.17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC003401
    • Nome ETIMWash basin wrench
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks