Pubblica i tuoi prodotti
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    hansgrohe

    60269XXX EluPura Original Q Tank bottom inlet UK

    EluPura Original Q Tank bottom inlet UK
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60269450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • complies with type 2 according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60269XXX
    • Famiglia di prodottoTop mounted cisterns
    • Gruppo di famigliaEluPura Original
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)14.52
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo