Pubblica i tuoi prodotti
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
    hansgrohe

    60271XXX EluPura Original Q Tank side inlet

    EluPura Original Q Tank side inlet
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60271450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Type 1, full flush 6 l according to EN997
      • operation via push button
      • dual flushing
      • cistern flush volume large: 6 l
      • cistern flush volume small: 3 l


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60271XXX
    • Famiglia di prodottoTop mounted cisterns
    • Gruppo di famigliaEluPura Original
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)14.37
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo