Pubblica i tuoi prodotti
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
    hansgrohe

    60311XXX GladeLake S Tank with side inlet

    GladeLake S Tank with side inlet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 60311450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • operation via push button • water connection: right • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60311XXX
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaGladeLake S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)375
    • Larghezza (mm)385
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)13.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010864
    • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-31 19 19 19
    • Titolo OmniClassWater Closet Tanks