Pubblica i tuoi prodotti
62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
hansgrohe

62048XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 62048450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico62048XXX
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaEluPura Original
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)320
  • Profondità (mm)310
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)21
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures