Pubblica i tuoi prodotti
Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation

    Logis Loop Single lever bath mixer for exposed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71244000 Chrome Specification: • 2 functions • projection: 194 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71244000
    • Famiglia di prodottoBidet mixers
    • Gruppo di famigliaLogis Loop
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)221
    • Profondità (mm)205
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010888
    • Nome ETIMBidet mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures