Pubblica i tuoi prodotti
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever bath mixer for exposed installation

    Logis Single lever bath mixer for exposed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71400007 Chrome - 71400677 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 194 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71400007
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaLogis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)207
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)197
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia