Pubblica i tuoi prodotti
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 71437000 Chrome - 71437670 Matt Black Specification: • 1 function • centre distance: 180 mm • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico71437XXX
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaLogis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures