Pubblica i tuoi prodotti
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico71533001
  • Famiglia di prodottoBasin mixers
  • Gruppo di famigliaLogis
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)8.88
  • Larghezza (mm)13.75
  • Profondità (mm)5.5
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
  • Descrizione Uniclass 2015Mixers
  • Codice CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti